text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Låsspak från KIPP – originalet sedan 1952

Pålitlig kvalitet som sätter nivån för hela världen.

I över 100 år har HEINRICH KIPP WERK stått för tillverkningskompetens, uppfinningsrikedom och tekniskt kunnande på högsta nivå. Med en passion för innovation och kompromisslös kvalitet har KIPP etablerat sig som en ledande tillverkare av låsspakar – internationellt kända som de ursprungliga KIPP-spakarna. De kombinerar tillförlitlighet, stabilitet och mångsidighet till perfektion och sätter globala standarder.

De möjliga applikationerna är lika varierande som branscherna själva: maskinteknik, fordonsindustri, medicinteknik och hälsovård, livsmedels- och förpackningsindustri, elektroteknik, trä- och möbelindustri, byggindustri, metallbearbetning - eller inom många andra branscher: KIPP-spakar övertygar överallt där det krävs exakta lösningar och maximal motståndskraft.

Kombinationen av tradition och framsteg resulterar i produkter som skapar förtroende och har värderats nationellt och internationellt i årtionden.

Hur KIPP-spännspakarna fungerar

Låsspakar används för att tillförlitligt spänna fast och fixera arbetsstycken och andra komponenter – t.ex. på maskiner eller anordningar. En stor fördel med KIPPs låsspak är den verktygsfria monteringen och snabbjusteringen, som garanterar maximal flexibilitet .

Funktionen är enkel och intuitiv: När gripspaken lyfts frigörs den invändiga kuggningen mellan spaken och insatsen. Spaken kan nu vridas fritt utan att insatsen rör sig. Så snart handtaget släpps fäster kuggningen igen och kopplar spaken stadigt till insatsen. När gripspaken förflyttas roterar insatsen med så att maskindelar, tillbehör och arbetsstycken kan positioneras eller frigöras med precision.

Egenskaper och utföranden för KIPP låsspakar

Utformningarna i KIPP-sortimentet är lika varierande som användningsområdena för låsspakarna. Alla modeller finns med låsspakar med innergänga och låsspakar med yttergänga. De kännetecknas också av ett robust utförande, hög bärförmåga och enkel hantering– perfekt för en mängd olika tillämpningar inom industri och handel.

En överblick över fördelarna med KIPPs låsspakar

Tradition möter innovation – utvecklingen av KIPPs låsspakar