text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

INSTÄLLNINGSBULT

Inställningsbultar, även kända som låsbultar, är bland de standardiserade konstruktionskomponenterna som gör att rörliga maskinkomponenter kan justeras snabbt. Genom att dra i dragknappen eller dragringen dras en tapp ut ur motstycket för att föra maskindelar i rätt läge och sedan klämma fast dem där igen. Hos KIPP kan du få låsbultar i olika storlekar, former och material. På så sätt kan vi garantera att produkterna kommer att fungera smidigt, och att de håller högsta kvalitet och hållbarhet.

Inställningsbultar för olika applikationer

KIPP låssprintar används i svängbara anordningar eller roterande anordningar samt vid stoppositionering. Förutom den enkla hanteringen är livslängden och kvaliteten på inställningsbultarna särskilt värda att nämna. Med våra inställningsbultar ser vi därför till att de löper exakt och låser säkert i ändläget – oavsett om bulten skruvas i en befintlig gänga eller svetsas fast som en slät version. Detta innebär att inte ens de starkaste tvärkrafterna har någon chans under bearbetning och ett annat låsläge kan endast genomföras efter att bulten har kopplats ur manuellt.

Inställningsbultarnas funktion

För att säkerställa hög stabilitet och korrosionsbeständighet är KIPP inställningsbultar tillverkade av rostfritt stål. En svampformad knopp av plast eller rostfritt stål säkerställer praktisk och enkel manövrering av de koniska och cylindriska bultarna. Och för att montering på plåtkonstruktioner och tunnväggiga detaljer inte ska innebära några problem har KIPP även tagit fram en specialbult med platt mutter. Alla bultar finns i standardstiftlängder och bultdiametrar.

KIPP tillverkar även inställningsbultar för olika speciallösningar på begäran.