FKM
Fluorgummi
FKM är en blandad polymer av fluorkolväten. Det är mest känt under DuPont-märket "Viton®".
FKM är mycket dyrare än andra elastomerer. Tack vare sin temperaturbeständighet och beständighet mot mineraloljor, bränslen och syrahaltiga rengöringsmedel används den överallt där NBR inte fungerar på grund av för hög värme och kemiska angrepp.
| Kortnamn | FKM |
| Handelsnamn | Viton® |
| Kemiskt namn | Fluorgummi |
| Mekaniska egenskaper | |
Hårdhetsgrad [shore A/D] | 60–90 |
| Slitstyrka | Måttlig |
| Draghållfasthet [Mpa] | 10–17 |
| Fysikaliska egenskaper | |
| Densitet [g/cm³] | 2 |
| Brukstemperaturer | |
| Temperaturområde kortfristigt [°C] | -30–260 |
| Kontinuerligt temperaturområde [°C] | -20–230 |
| Övriga egenskaper | |
| Brännbarhet enligt UL 94 | V-2 |
| Kemikalieresistens [++ mycket bra // + bra // o tillräckligt bra // - måttlig // -- olämplig] | |
| Mineraliska fetter, oljor | ++ |
| Bensin | ++ |
| Svaga/starka syror | ++/++ |
| Svaga/starka lutar | +/- |
| Perkloreten | + |
| Trikloreten | + |
| Aceton | -- |
| Alkoholer | - |
| Bromsvätska | -- |
| Hydrolysresistens (varmt vatten) | + |
| Väderpåverkan/UV-strålning | ++ |
Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet. Elastomermaterialens egenskaper beror till stor del på deras specifika sammansättning och tillsatser.