text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Nya fingerhandtag från KIPP –

minimal design, maximala fördelar

Ett handtag. Ett finger. Många möjligheter.

HEINRICH KIPP WERK utökar sitt sortiment av manöverdelar med fyra nya serier av fingerhandtag i aluminium, rostfritt stål, stål och plast. De kompakta och diskret utformade handtagen imponerar med sin enkla hantering, sina mångsidiga materialalternativ och sitt minimala utrymmesbehov – perfekt för tillämpningar med ett tydligt formspråk och begränsat installationsutrymme.

Fyra serier – ett enhetligt system

  • K0201 – aluminium (rund):
    6 varianter i Ø 8/10 mm, axelavstånd 30/40 mm, ytbehandling: svart eller eloxerad natur. Tillbehör: Ändbricka i aluminium.

  • K1793 – rostfritt stål (rund):
    10 varianter i Ø 5/8/10 mm, axelavstånd 30/40 mm, ytbehandling: glidpolerade eller mattblästrade. Tillbehör: Ändbricka i rostfritt stål.

  • K1799 – stål (rund):
    5 varianter i Ø 8/10 mm, axelavstånd 30/40 mm, ytbehandling: högglanspolerad. Tillbehör: Ändbricka i rostfritt stål.

  • K2292 – plast (rund):
    42 varianter med/utan fläns, Ø 8/10 mm, axelavstånd 30/40 mm, färger: b.la. svartgrå, orange, gul, grön, blå, röd, grå. Två självgängande skruvar medföljer.

För teknik som ställer krav på form och funktion

Typiska tillämpningar finns inom maskinkonstruktion, konstruktion av kopplingsskåp och höljen, automatisering och medicinteknik. De nya fingerhandtagen kommer verkligen till sin rätt när det gäller exakt manövrerbarhet, minimal storlek och ett harmoniskt utseende.