text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Excenterspak med spänndorn 

KIPP utvecklar smart lösning för monteringsprocesser

En ”tredje hand” i produktionen

Det som började som en spontan idé i ett garage är nu en patenterad produkt i KIPP:s produktsortiment: Excenterspaken med spänndorn är ett snabbt och löstagbart alternativ för att positionera och fästa komponenter i ett enda arbetsmoment. Som ett flexibelt monteringshjälpmedel kommer det till användning överallt där det krävs hantering, precision och tidsbesparingar – inom alltifrån fordonsindustri till monteringsutrustning.
 

Från kundförfrågan till serieproduktion

Den ursprungliga idén uppstod ur en praktisk utmaning: En kund letade efter en lösning för att effektivt kunna utföra nitningsprocesser på lastbilsramar med bara en person. Önskemålet: ett slags ”tredje hand” som håller och centrerar arbetsstycken i befintliga hål – utan extra verktyg eller skruvar.

KIPP-experten Franz Mayr tog sedan fram en första prototyp bestående av en excenterspak och en spridningsmekanism. Idén var övertygande – och utvecklades till en patenterad produkt.

Så här fungerar det

  • Spänndornen förs in i ett befintligt hål

  • När spaken stängs expanderar dornen och dras åt i den nedre komponenten

  • I genomgående hål uppstår en ytterligare pull-down-effekt

  • Centreringen sker automatiskt och komponenten fixeras i ett stabilt läge

  • En tallriksfjäder ser till att mekanismen återställs vid öppning

  • Hållkraften kan justeras individuellt med hjälp av dragstången
     

Spännanordningen fungerar oberoende av ytfinish eller passform – även med större toleranser.

Robust, kompakt och mångsidig

Konstruktionen kännetecknas av slitstarka material:

  • Greppspak i aluminiumgods

  • Spänndorn, dragstång och kompressionselement i stål

  • Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast

Den kompakta konstruktionen möjliggör användning i genomgående hål och bottenhål, med eller utan gänga – perfekt för montering, sammanfogning eller fixturprocesser inom en mängd olika branscher.

Innovation med praktisk relevans

Excenterspaken med spänndorn visar hur kundanpassad utveckling fungerar hos KIPP:

Ett specifikt krav förvandlas till en mångsidig produkt med sant mervärde – snabbt, exakt och återanvändbart.