ETG 100 Specialautomatstål
| Materialnr | - |
| US-standard (AISI) | - |
| Kortnamn | ETG100 |
| Äldre beteckning | - |
| Beskrivning | Specialautomatstål |
| Sammansättning Legeringskomponenter [%] | C: 0,4–0,48 Si: 0,1–0,3 Mn: 1,35–1,65 P: ≤ 0,04 S: 0,24–0,33 |
| Densitet [g/cm³] | 7,9 |
Sträckgräns | ≥ 685 |
| Draghållfasthet Rm [N/mm²] | 800–1100 |
| Töjning vid brott A [%] | ≥ 6 |
| Spännbarhet | Bra |
| Svetsbarhet | Lämpligt med reservation |
| Värmebehandling | Möjlig |
| Övriga egenskaper | Höghållfast, förhärdat specialstål, får inte användas som skruvmaterial, jämförbart med 1.0762/44SMn28 |
| Primära användningsområden | Motoraxlar och drivaxlar |
Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet. Egenskaperna hos stålmaterial beror till stor del på deras termiska och/eller mekaniska behandling.