text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

KIPP-handrattar i aluminium

KIPP-handrattar i aluminium i nya storlekar – lätta, robusta och mångsidiga

KIPP utökar sitt sortiment av handrattar med brickor och ekrar i aluminium med praktiska storlekar. De nya varianterna erbjuder ännu fler valmöjligheter för maskin- och anläggningskonstruktion samt processindustrin – med tydligt fokus på användarvänlighet, stabilitet och hållbarhet.
 

Aluminium imponerar i alla avseenden

Handrattarna kombinerar låg vikt, korrosionsbeständiga ytor (svart eller silver, pulverlackerade) och en behaglig känsla – perfekt för frekvent användning i industriella miljöer.
 

Två utföranden – nu i nya diametrar

  • Skivrattar (K1520, K1521, K1522): Sluten design, skyddar mot smuts och skador – nya diametrar 140, 160 och 200 mm

  • Ekerstyrda handrattar (K1523, K1524, K1525): Lättvikt, öppen design – nya diametrar 140 och 200 mm
     

Alla versioner finns som tillval utan handtag, med roterande eller vändbart cylinderhandtag – samt med passhål eller navspår och krysshål.