1.7262 Sätthärdningsstål
| Materialnr | 1.7262 |
| US-standard (AISI) | - |
| Kortnamn | 15CrMo5 |
| Äldre beteckning | - |
| Beskrivning | Sätthärdningsstål |
| Sammansättning Legeringskomponenter [%] | C: 0,13–0,17 Si: 0,15–0,35 Mn: 0,80–1,10 P: ≤ 0,035 S: ≤ 0,035 Cr: 1,00–1,30 Mo: 0,20–0,30 |
| Densitet [g/cm³] | 7,9 |
Sträckgräns | ≥ 440 |
| Draghållfasthet Rm [N/mm²] | 640–930 |
| Töjning vid brott A [%] | ≥ 11 |
| Spännbarhet | Mycket bra |
| Svetsbarhet | Lämpligt |
| Värmebehandling | Möjlig |
| Övriga egenskaper | - |
| Primära användningsområden | Formspännare, monteringsplattor för formspännare |
Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet. Egenskaperna hos stålmaterial beror till stor del på deras termiska och/eller mekaniska behandling.