1.7225 Seghärdat stål
| Materialnr | 1.7225 |
| US-standard (AISI) | 4137, 4140 |
| Kortnamn | 42CrMo4 |
| Äldre beteckning | - |
| Beskrivning | Seghärdat stål |
| Sammansättning Legeringskomponenter [%] | C: 0,38–0,45 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,60–0,90 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,035 Cr: 0,90–1,20 Mo: 0,15–0,30 |
| Densitet [g/cm³] | 7,9 |
Sträckgräns | ≥ 650 |
| Draghållfasthet Rm [N/mm²] | 900–1100 |
| Töjning vid brott A [%] | ≥ 12 |
| Spännbarhet | Bra |
| Svetsbarhet | Olämplig |
| Värmebehandling | Möjlig |
| Övriga egenskaper | - |
| Primära användningsområden | Höjdjusteringselement, stiftskruvar, kulmellanlägg, vevstakar, vevaxlar, växellådsaxlar, pinjonger, kugghjul |
Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet. Egenskaperna hos stålmaterial beror till stor del på deras termiska och/eller mekaniska behandling.