1.7139 Sätthärdningsstål
| Materialnr | 1.7139 |
| US-standard (AISI) | 5115 |
| Kortnamn | 16MnCrS5 |
| Äldre beteckning | - |
| Beskrivning | Sätthärdningsstål |
| Sammansättning Legeringskomponenter [%] | C: 0,14–0,19 Si: ≤ 0,40 Mn: 1,00–1,30 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,020–0,040 Cr: 0,80–1,10 |
| Densitet [g/cm³] | 7,76 |
Sträckgräns | ≥ 635 |
| Draghållfasthet Rm [N/mm²] | ≥ 700 |
| Töjning vid brott A [%] | ≥ 9 |
| Spännbarhet | Bra |
| Svetsbarhet | Lämpligt |
| Värmebehandling | Möjlig |
| Övriga egenskaper | - |
| Primära användningsområden | - |
Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet. Egenskaperna hos stålmaterial beror till stor del på deras termiska och/eller mekaniska behandling.