text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

1.4571 Rostfritt stål

Rostfritt austenitiskt krom-nickel rostfritt stål med titanstabilisering "Klassiska V4A" (1.4571)

     

KortnamnX6CrNiMoTi17-12-2
US-standard (AISI)

316Ti

Sammansättning av legeringskomponenter [%]Cr: 16,50–18,50
Mn: 0–2,00
Mo: 2,00–2,50
Ni: 10,50–13,50
P: 0–0,045
S: 0–0,015 (0,030*)
Si: 0–1,00
Ti: 5 x C – 0,70
Rest: Fe
Typ av stålA4
Densitet [g/cm³]8
Nickelmigration
[µg/(cm² x vecka)] i artificiell svetsfog (pH 4,5)
<0,05

Sträckgräns
Rp0,2 [N/mm²]

≥ 200
Draghållfasthet
Rm [N/mm²]
500–700
Korrosionsbeständighet

Mycket bra

Beständigt mot syror, alkalier och klorider av medelhöga koncentrationer samt stillastående havsvatten

SpännbarhetMedel – dålig
SvetsbarhetMycket bra
Övriga egenskaper

Austenitisk icke-magnetisk struktur

Mekaniskt ej tillfredsställande polerbar

Elektropolering: god

Användbar från -50 – 550 °C

Primära användningsområdenGenerella tillämpningar med högre korrosionsbelastning inom följande områden:

Livsmedelsindustri

Rörledningskonstruktion

Oljeindustri

Fartygsbyggnad

Byggindustri

Kemisk industri

Medicinteknik och farmaceutisk industri

Vårt engagerade team finns där för att hjälpa dig med frågor eller problem, och hjälper dig även att välja rätt produkt. Vill du se en översikt över våra material i rostfritt stål?