1.3505 Rullagerstål
| Materialnr | 1.3505 |
| US-standard (AISI) | 52100 |
| Kortnamn | 100Cr6 |
| Äldre beteckning | - |
| Beskrivning | Rullagerstål |
| Sammansättning Legeringskomponenter [%] | C: 0,93–1,05 Si: 0,15–0,35 Mn: 0,25–0,45 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,015 Al: ≤ 0,0500 Cr: 1,35–1,60 Cu: ≤ 0,30 Mo: ≤ 0,10 O: ≤ 0,0015 |
| Densitet [g/cm³] | 7,9 |
Sträckgräns | - |
| Draghållfasthet Rm [N/mm²] | - |
| Töjning vid brott A [%] | - |
| Spännbarhet | Bra |
| Svetsbarhet | Olämplig |
| Värmebehandling | Möjlig |
| Övriga egenskaper | - |
| Primära användningsområden | Miniatyrkulskruvar, kulor, rullar |
Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet. Egenskaperna hos stålmaterial beror till stor del på deras termiska och/eller mekaniska behandling.