1.2842 Verktygsstål
| Materialnr | 1.2842 |
| US-standard (AISI) | - |
| Kortnamn | 90MnCrV8 |
| Äldre beteckning | - |
| Beskrivning | Verktygsstål |
| Sammansättning Legeringskomponenter [%] | C: 0,85–0,95 Si: 0,10–0,40 Mn: 1,80–2,20 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,030 Cr: 0,20–0,50 V: 0,05–0,20 |
| Densitet [g/cm³] | 7,9 |
Sträckgräns | - |
| Draghållfasthet Rm [N/mm²] | - |
| Töjning vid brott A [%] | - |
| Spännbarhet | Bra |
| Svetsbarhet | Lämpligt |
| Värmebehandling | Möjlig |
| Övriga egenskaper | - |
| Primära användningsområden | Styrskenor, brotschar, mätverktyg, plast- och gummipressformar, bearbetningsverktyg |
Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet. Egenskaperna hos stålmaterial beror till stor del på deras termiska och/eller mekaniska behandling.