1.2067 Verktygsstål
| Materialnr | 1.2067 |
| US-standard (AISI) | - |
| Kortnamn | 102Cr6 |
| Äldre beteckning | 100Cr6 |
| Beskrivning | Verktygsstål |
| Sammansättning Legeringskomponenter [%] | C: 0,95–1,10 Si: 0,15–0,35 Mn: 0,20–0,40 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,025 Cr: 1,35–1,60 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
| Densitet [g/cm³] | 7,9 |
Sträckgräns | - |
| Draghållfasthet Rm [N/mm²] | - |
| Töjning vid brott A [%] | - |
| Spännbarhet | Bra |
| Svetsbarhet | Lämpligt |
| Värmebehandling | Möjlig |
| Övriga egenskaper | - |
| Primära användningsområden | Cylinderstift, borr, gängborr |
Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet. Egenskaperna hos stålmaterial beror till stor del på deras termiska och/eller mekaniska behandling.