1.1730 Verktygsstål
| Materialnr | 1.1730 |
| US-standard (AISI) | - |
| Kortnamn | C45U |
| Äldre beteckning | C 45 W |
| Beskrivning | Verktygsstål |
| Sammansättning Legeringskomponenter [%] | C: 0,42–0,50 Si: 0,15–0,40 Mn: 0,60–0,80 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,030 |
| Densitet [g/cm³] | 7,85 |
Sträckgräns | - |
| Draghållfasthet Rm [N/mm²] | Slitagehållfasthet 1,080–1,2070 |
| Töjning vid brott A [%] | - |
| Spännbarhet | Mycket bra |
| Svetsbarhet | Lämpligt |
| Värmebehandling | Möjlig |
| Övriga egenskaper | - |
| Primära användningsområden | KIPP UNILOCK spännstation, skruvmejsel, mejsel, kniv |
Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet. Egenskaperna hos stålmaterial beror till stor del på deras termiska och/eller mekaniska behandling.