1.1181 Seghärdat stål
| Materialnr | 1.1181 |
| US-standard (AISI) | - |
| Kortnamn | C35E |
| Äldre beteckning | Ck 35 |
| Beskrivning | Seghärdat stål |
| Sammansättning Legeringskomponenter [%] | C: 0,32–0,39 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,50–0,80 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,035 Cr: ≤ 0,40 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
| Densitet [g/cm³] | 7,85 |
Sträckgräns | ≥ 380 |
| Draghållfasthet Rm [N/mm²] | 600–750 |
| Töjning vid brott A [%] | ≥ 19 |
| Spännbarhet | - |
| Svetsbarhet | Olämplig |
| Värmebehandling | Möjlig |
| Övriga egenskaper | - |
| Primära användningsområden | Svängskruvar, spännjärn, justerbara stödbultar med gängmutter |
Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet. Egenskaperna hos stålmaterial beror till stor del på deras termiska och/eller mekaniska behandling.