1.1141 Sätthärdningsstål
| Materialnr | 1.1141 |
| US-standard (AISI) | 1017, 1015 |
| Kortnamn | C15E |
| Äldre beteckning | Ck15 |
| Beskrivning | Sätthärdningsstål |
| Sammansättning Legeringskomponenter [%] | C: 0,12–0,18 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30–0,60 P: ≤ 0,035 S: ≤ 0,035 |
| Densitet [g/cm³] | 7,85 |
Sträckgräns | ≥ 360 |
| Draghållfasthet Rm [N/mm²] | ≥ 600 |
| Töjning vid brott A [%] | ≥ 12 |
| Spännbarhet | Bra |
| Svetsbarhet | Mycket lämpligt |
| Värmebehandling | Möjlig |
| Övriga egenskaper | - |
| Primära användningsområden | Ögleskruvar och muttrar, tallriksfjädrar, kopplingslameller |
Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet. Egenskaperna hos stålmaterial beror till stor del på deras termiska och/eller mekaniska behandling.