1.0718 Automatstål
| Materialnr | 1.0718 |
| US-standard (AISI) | 12L14, 12L13 |
| Kortnamn | 11SMnPb30 |
| Äldre beteckning | 9SMnPb28 |
| Beskrivning | Automatstål |
| Sammansättning av legeringskomponenter [%] | C: ≤ 0,14 Si: ≤ 0,05 Mn: 0,90–1,30 P: ≤ 0,110 S: 0,270–0,330 Pb: 0,200–0,350 |
| Densitet [g/cm³] | 7,9 |
Sträckgräns | 245–440 |
| Draghållfasthet Rm [N/mm²] | 360–570 |
| Töjning vid brott A [%] | ≥ 6 |
| Spännbarhet | Mycket bra |
| Svetsbarhet | Lämpligt med reservation |
| Värmebehandling | Lämpligt |
| Övriga egenskaper | - |
| Primära användningsområden | Inställningsbultar, räfflade skruvar, gaffellänkar, massproducerade delar för fordonsindustrin, utrustnings- och apparatbygge |
Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet. Egenskaperna hos stålmaterial beror till stor del på deras termiska och/eller mekaniska behandling.