1.0711 Automatstål
| Materialnr | 1.0711 |
| US-standard (AISI) | B1112, 1212 |
| Kortnamn | 9S20K |
| Äldre beteckning | - |
| Beskrivning | Automatstål |
| Sammansättning Legeringskomponenter [%] | C: ≤ 0,12 Si: 0,10–0,35 Mn: 0,75–1,10 P: ≤ 0,030 S: 0,080–0,130 |
| Densitet [g/cm³] | 7,9 |
Sträckgräns | ≥ 370 |
| Draghållfasthet Rm [N/mm²] | ≥ 440 |
| Töjning vid brott A [%] | ≥ 16 |
| Spännbarhet | Mycket bra |
| Svetsbarhet | Lämpligt med reservation |
| Värmebehandling | Lämpligt |
| Övriga egenskaper | - |
| Primära användningsområden | Spännbussning |
Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet. Egenskaperna hos stålmaterial beror till stor del på deras termiska och/eller mekaniska behandling.