HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Stegback för 5-axlig bearbetning
K1115

Stegback för 5-axlig bearbetning

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Stegback härdad, slipade spännytor.
Grepplist härdad.
Beställningsinformation:Höga stegbackar parvis med två greppinsatser och tre spännspindlar av olika längd.Anmärkning:Arbetsstycket spänns först fast med den undre centreringsspindeln och efterspänns sedan med den övre.

Grundutrustning:
För backbredd 80 mm.
Höga stegbackar levereras parvis med 2 greppinsatser och 3 spännspindlar av olika längd.
1:a längden 80 mm spännområde 6 mm–35 mm.
2:a längden 140 mm spännområde 6 mm–95 mm.
3:e längden 200 mm spännområde 6 mm–155 mm.

För backbredd 125 mm.
Höga stegbackar levereras parvis med 2 greppinsatser och 3 spännspindlar av olika längd.
1:a längden 110 mm spännområde 6 mm–60 mm.
2:a längden 245 mm spännområde 6 mm–200 mm.
3:e längden 315 mm spännområde 6 mm–270 mm.
Fördelar:Perfekt för bearbetning från fem håll. Hög uppbyggnad på maskinbord i maskiner för 5-axlig bearbetning. Spännkraften verkar direkt under arbetsstycket. Påbyggnadsbackar kan kompletteras för de centrerande spännarna på 80 mm och 125 mm. Arbetsstycket spänns först fast med den undre centreringsspindeln och efterspänns sedan med den övre.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1115 Stegback för 5-axlig bearbetning 404 kB

Ritningar

Stegback för 5-axlig bearbetning
Stegback för 5-axlig bearbetning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Utförande 1BB1B2H

H1LVikt
kg
CADTillb.PrisBeställ
K1115.0801för 5-axlig bearbetning5323176265,1802,689 6 118,88 SEK
K1115.1251för 5-axlig bearbetning6723179093,11256,32 9 965,03 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se