HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål, härdat.Utförande:Blank.Anmärkning:Stödlisterna kan användas för att ställa in arbetsstyckets inställningsdjup till spännare för 5-axlig bearbetning/ KIPPflexX.
Vid stödlist med 12 mm neddragning av arbetsstycket.
Vid stödlist med 17 mm neddragningseffekt < kantdeformation.

Levereras parvis.
Tillbehör:till K0973, K1555
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0974 Stödlister för ihakning 343 kB

Ritningar

Stödlister för ihakning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

BHCADTillb.PrisBeställ
K0974.09003129012 898,55 SEK
K0974.09003179017 945,83 SEK
K0974.125031212512 1 040,39 SEK
K0974.125031712517 1 087,67 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se