HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Verktygsstål.Utförande:Spännback härdad, blank.
Spännklor härdade, brunerade.
Anmärkning:För fastspänning av runda arbetsstycken.
Spännbackarna har en maximal spännrörelse på 1 mm.

Levereras parvis.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0989 Spännset för runda arbetsstycken 388 kB

Ritningar

Spännset för runda arbetsstycken

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

BSpännområde
min. - max.
CADTillb.PrisBeställ
K0989.090359020 mm - 250 mm 5 296,73 SEK
K0989.1253512520 mm - 320 mm 6 244,35 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se