{"product":{"productId":"agid.17243","price":0,"name":"UNILOCK spännstation, 4 st."},"currency":"SEK"}
- Nollpunktsspännsystem
- Baselement för systemuppbyggnad
- Formslutande låsning
- Manövreras med tryckluft
- Blixtsnabbt byte av arbetsstycke eller fixtur
Beskrivning
Material
Spännmodul i seghärdat stål.
Bottenplatta i stål 1.1730.
Bottenplatta i stål 1.1730.
Utförande
Spännmodulens funktionsytor härdade och slipade.
Bottenplattan slipad på båda sidor.
Bottenplattan slipad på båda sidor.
Anmärkning
Färdigbyggda spännstationer för flerfaldig fastspänning med integrerade UNILOCK-spännmoduler ERGO 138. Spännstationerna fästs med spännklämmor eller skruvas fast direkt på maskinbordet.
Vanliga borrbilder för fastsättningen är förcentrerade på baksidan.
Spännstationerna kan riktas in via referenshålen 14H7.
Spännmodulerna manövreras centralt via en pneumatikanslutning.
De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck).
Lossningen sker pneumatiskt.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000N/modul
- Hållkraft (M12) 50 000N/modul
- Hållkraft (M16) 75 000N/modul
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762 -12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Vanliga borrbilder för fastsättningen är förcentrerade på baksidan.
Spännstationerna kan riktas in via referenshålen 14H7.
Spännmodulerna manövreras centralt via en pneumatikanslutning.
De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck).
Lossningen sker pneumatiskt.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000N/modul
- Hållkraft (M12) 50 000N/modul
- Hållkraft (M16) 75 000N/modul
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762 -12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Tekniska data
- Dragkraft med turbo på 18 kN/modul.
- Öppningstryck: 6 bar, oljad luft.
- Turbotryck: 6 bar.
- Luftanslutning: G1/4.
- Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
- Referenshål 14H7 för justering av spännplattan.
- Öppningstryck: 6 bar, oljad luft.
- Turbotryck: 6 bar.
- Luftanslutning: G1/4.
- Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
- Referenshål 14H7 för justering av spännplattan.
På begäran
Spännstation med specialmått.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.