HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNI lock spännstation, 4 st.
K1009

UNI lock spännstation, 4 st.

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Spännmodul i sätthärdningsstål.
Bottenplatta i stål 1.1730.
Utförande:Spannmodulens funktionsytor sätthärdade och slipade.
Bottenplattan slipad på båda sidor.
Anmärkning:Färdigmonterade universalspännstationer med integrerade UNI lock monteringsspännare Ø138 mm. Spännstationerna kan skruvas fast direkt på maskinbordet eller fästas med spännjärn.
Vanliga hålbilder för infästning på baksidan är förcenterade.
Spännstationerna kan justeras med hjälp av referenshålen 14H7.
Monteringsspännarna manövreras centralt med en tryckluftsanslutning.
De höga spännkrafterna alstras av det integrerade
fjäderpaketet (enheten spänns trycklöst).
Lossas med tryckluft.

Med UNI lock spännbultarna i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16 är följande hållkrafter möjliga:
- Hållkraft (M10) 35 000N/modul
- Hållkraft (M12) 50 000N/modul
- Hållkraft (M16) 75 000N/modul
Tekniska data- Öppningstryck: 6 bar, oljad luft
- Turbotryck: 6 bar
- Luftanslutning: G1/4
- Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm
- Referenshål 14H7 för justering av spännplattan.
- Tryckluftsanslutningar för slang på 6 mm.
På begäran:Spännstation med specialmått.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1009 UNI lock spännstation, 4 st. 101 kB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

FormVikt
kg
CADTillb.PrisBeställ
K1009.42003953954x35 På begäran

Fler artiklar i denna kategori

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se