|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Sätthärdningsstål.Utförande:Funktionsytor sätthärdade och slipade.Anmärkning:UNI lock dubbelspännmodulerna är särskilt lämpliga för direkt fastspänning av arbetsstycken. Arbetsstycken med komplex geometri kan då bearbetas komplett från 4 eller 5 håll. UNI lock dubbelspännmodulerna kan monteras i alla lägen. De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns trycklöst). Lossas med tryckluft.
Med UNI lock spännbultarna i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16 är följande hållkrafter möjliga: - Hållkraft (M10) 35 000 N - Hållkraft (M12) 50 000 N - Hållkraft (M16) 75 000 N
I leveransen ingår: 1 st. dubbelspännmodul inkl. 3 st. luftanslutningar.Tekniska data- Öppningstryck: 6 bar, oljad luft - Turbotryck: 6 bar - Luftanslutning: G1/8 - Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mmSpeciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Typ | Vikt kg | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1122.1381500 | Dubbelspännare | 3 |  | | 18 883,98 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|