|
|
K1009_1-FachUNI lock spännstation, 1 st. |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Spännmodul i sätthärdningsstål. Bottenplatta i stål 1.1730.Utförande:Spannmodulens funktionsytor sätthärdade och slipade. Bottenplattan slipad på båda sidor.Anmärkning:Färdigmonterade universalspännstationer med integrerade UNI lock monteringsspännare Ø138 mm. Spännstationerna kan skruvas fast direkt på maskinbordet eller fästas med spännjärn. Vanliga hålbilder för infästning på baksidan är förcenterade. Spännstationerna kan justeras med hjälp av referenshålen 14H7. Monteringsspännarna manövreras centralt med en tryckluftsanslutning. De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns trycklöst). Lossas med tryckluft.
Med UNI lock spännbultarna i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16 är följande hållkrafter möjliga: - Hållkraft (M10) 35 000N/modul - Hållkraft (M12) 50 000N/modul - Hållkraft (M16) 75 000N/modulTekniska data- Öppningstryck: 6 bar, oljad luft - Turbotryck: 6 bar - Luftanslutning: G1/4 - Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm - Referenshål 14H7 för justering av spännplattan. - Tryckluftsanslutningar för slang på 6 mm.På begäran:Spännstation med specialmått.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 2 | Form | Vikt kg | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1009.1000149199 | - | 1x | 7,08 |  | | På begäran | | K1009.10001491991 | vridsäkring | 1x | 7,2 |  | | På begäran | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|