HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNI lock spännbult, systemstorlek 80 mm
K0967

UNI lock spännbult, systemstorlek 80 mm

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Sätthärdningsstål.Utförande:Härdat och brunerat.
Funktionsytor slipade.
Anmärkning:UNI lock spännbulten är lämplig för fastspänning och positionering av arbetsstycken och fixturer.
Spännbultarna skruvas fast i växelelement och monteras på olika grundmoduler.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0967 UNI lock spännbult, systemstorlek 80 mm 279 kB
 TechnHinweis_5-Achs-Modul-Spannsystem80_SV 7,9 MB

Ritningar

UNI lock spännbult, systemstorlek 80 mm

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormD

D1D2D3HTSWCADTillb.PrisBeställ
K0967.140160512A16M1216,510,3510,510 784,83 SEK
K0967.140180512A18M1216,510,3510,510 784,83 SEK
K0967.140200512A20M1216,510,3510,510 784,83 SEK
K0967.140220516A22M1618,514,2512,517 632,22 SEK
K0967.140240516A24M1618,514,2512,517 632,22 SEK
K0967.140250512A25M1216,510,3510,510 436,01 SEK
K0967.140250516A25M1618,514,2512,517 545,03 SEK
K0967.140251012A25M1216,510,31010,510 545,03 SEK
K0967.140251016A25M1618,514,21012,517 599,50 SEK
K0967.240160512B16M1216,510,3510,510 1 022,84 SEK
K0967.240180512B18M1216,510,3510,510 1 022,84 SEK
K0967.240200512B20M1216,510,3510,510 1 022,84 SEK
K0967.240220516B22M1618,514,2512,517 817,46 SEK
K0967.240240516B24M1618,514,2512,517 817,46 SEK
K0967.240250512B25M1216,510,3510,510 599,50 SEK
K0967.240250516B25M1618,514,2512,517 708,42 SEK
K0967.240251012B25M1216,510,31010,510 708,42 SEK
K0967.240251016B25M1618,514,21012,517 762,99 SEK
K0967.340160512C16M1216,510,3510,510 721,39 SEK
K0967.340180512C18M1216,510,3510,510 721,39 SEK
K0967.340200512C20M1216,510,3510,510 721,39 SEK
K0967.340220516C22M1618,514,2512,517 566,88 SEK
K0967.340240516C24M1618,514,2512,517 566,88 SEK
K0967.340250512C25M1216,510,3510,510 414,16 SEK
K0967.340250516C25M1618,514,2512,517 490,48 SEK
K0967.340251012C25M1216,510,31010,510 490,48 SEK
K0967.340251016C25M1618,514,21012,517 545,03 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se