- Manöverdelar | Standardelement
- Spännteknik
- Arbetsstycke spännteknik
- Modulär spännteknik
- Nollpunkt spännteknik
- Nollpunktsspännsystem
- 5-axel-modul-spännsystem 80
- K0960
UNI lock basmodul för 5-axlig bearbetning Systemstorlek 80 mm
- K0961
UNI lock basmodul för 5-axlig bearbetning, dubbelspänning, systemstorlek 80 mm
- K0962
UNI lock 5-axlig basplatta för universalspänning systemstorlek 80 mm
- K0963
UNI lock påbyggnadsspännmodul för 5-axlig bearbetning systemstorlek 80 mm
- K0964
UNI lock spänntångsadapter för 5-axlig bearbetning systemstorlek 80 mm
- K0965
UNI lock plangripadapter för 5-axlig bearbetning systemstorlek 80 mm
- K0966
UNI lock reduktionsadapter för 5-axlig bearbetning, systemstorlek 80 mm
- K0966
UNI lock reduktionsadapter för 5-axlig bearbetning, systemstorlek 80 mm
- K1013
Vinkelspännadapter systemstorlek 80 mm
- K0969
UNI lock centreringsspännbult för T-spår, 5-axlig bearbetning systemstorlek 80 mm
- K0967
UNI lock spännbult, systemstorlek 80 mm
- K1471
UNI lock spännbultar med genomgående hål systemstorlek 80 mm
- K0967
UNI lock spännbult en del, systemstorlek 80 mm
- K0967
UNI lock spännbult med gängbult, systemstorlek 80 mm
- K0968
UNI-lock Spännbultar för fästning till arbetsstyckets storlek 80 mm
- K0970
UNI lock passkruvar för 5-axlig bearbetning systemstorlek 80 mm
- K0971
UNI lock passkruvar, 5-axlig bearbetning, för infästning av arbetsstycke systemstorlek 80 mm
- K1012
Centreringsspännbult systemstorlek 80 mm
- K1488
Momentnyckel för 5-axel-modul-spännsystem
- 5-axel-modul-spännsystem 50
- 5-axel-modul-spännsystem 138
- Positionerings- och spännsystem
- Skruvstycke spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0967UNI lock spännbult en del, systemstorlek 80 mm |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Sätthärdningsstål.Utförande:Härdat och brunerat. Funktionsytor slipade.Anmärkning:UNI lock spännbulten är lämplig för fastspänning och positionering av arbetsstycken och fixturer. Spännbultarna skruvas fast i växelelement och monteras på olika grundmoduler.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|