HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNI lock spänntångsadapter för 5-axlig bearbetning systemstorlek 80 mm
K0964

UNI lock spänntångsadapter för 5-axlig bearbetning systemstorlek...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Sätthärdningsstål.Utförande:Grundkropp oxiderad.
Funktionsytor sätthärdade och slipade.
Anmärkning:UNI lock spänntångsadapter för 5-axlig bearbetning passar för fastspänning av runda arbetsstycken. Vanliga spänntänger med beteckningen ER40 kan användas. Kan spänna upp till D=26 mm. Levereras med justerbart längdanslag men utan spänntång. Spänntångsadaptrarna kan monteras direkt på basmodulen med vridsäkring eller på påbyggnadsmodul H 75 mm med vridsäkring.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0964 UNI lock spänntångsadapter för 5-axlig bearbetning systemstorlek 80 mm 180 kB
 TechnHinweis_5-Achs-Modul-Spannsystem80_SV 7,9 MB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

MåttCADTillb.PrisBeställ
K0964.25080se ritning 4 318,18 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se