HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNILOCK spännbult systemstorlek 50 mm
K1121

UNILOCK spännbult systemstorlek 50 mm

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Sätthärdningsstål.Utförande:Grundkropp oxiderad.
Funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning:UNILOCK spännbulten är lämplig för fastspänning och positionering av arbetsstycken och fixturer.
Spännbultarna skruvas fast i växelelement och monteras på olika grundmoduler.

Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M8, M10:
- Hållkraft (M8) 15 000 N
- Hållkraft (M10) 25 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1121 UNILOCK spännbult systemstorlek 50 mm 309 kB
 Tekniska anvisningar för modulspännsystem 50 1,6 MB

Ritningar

UNILOCK spännbult systemstorlek 50 mm

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormD1D

D2D3HTSWCADTillb.PrisBeställ
K1121.125180510AM101816,59558 394,05 SEK
K1121.225180510BM101816,59558 493,04 SEK
K1121.325180510CM101816,59558 370,39 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se