HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNILOCK påbyggnadsmodul för 5-axlig bearbetning systemstorlek 50 mm
K1119

UNILOCK påbyggnadsmodul för 5-axlig bearbetning systemstorlek...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Grundkropp seghärdat stål.
Spännbultar sätthärdningsstål.
Utförande:Grundkropp oxiderad.
Funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning:UNILOCK-påbyggnadsspännmodulerna för 5-axlig bearbetning är till för att höja basmodulerna och påbyggnadsökningar.
Beroende på spännsituationen kan den optimala spännhöjden nås om man kombinerar basmodulen med en påbyggnadsmodul.
Dessutom kan påbyggnadsspännmodulen i systemstorlek 50 kombineras med systemstorlek 80.

Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M8, M10:
- Hållkraft (M8) 15 000 kN
- Hållkraft (M10) 25 000 kN
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.

Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1119 UNILOCK påbyggnadsmodul för 5-axlig bearbetning systemstorlek 50 mm 272 kB
 Tekniska anvisningar för modulspännsystem 50 1,6 MB

Ritningar

UNILOCK påbyggnadsmodul för 5-axlig bearbetning systemstorlek 50 mm

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

FormForm-typDHSWDragkraft
kN
Åtdragnings-
moment
max. Nm
CADTillb.PrisBeställ
K1119.0501Bmed vridsäkring505041010 4 473,79 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se