HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Svängspännare heavy, förlängd spännväg, Form A, med hållarm
K2053_A

Svängspännare heavy, förlängd spännväg, Form A, med hållarm

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Snabbspännarna i varianten heavy med förlängd spännväg passar extra bra för automatiserad fastspänning.

I början av fastspänningen svänger hållarmen 90° nedåt genom den integrerade styrningskurvan. Efter denna svängrörelse går spännrörelsen linjärt nedåt.
Material:Seghärdat stål.Utförande:Brunerat.Manövrering:Slagskruvdragare med inställbart vridmoment.Fördelar:- Passar för automatisering
- Höga spännkrafter
- Snabb fastspänning
LeveransomfattningSvängspännare inklusive positioneringsbussning.Ritningsinformation:
1) Svängrörelse
2) Spännslag
3) Vänstersvängande
4) Högersvängande
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K2053_A Svängspännare heavy, förlängd spännväg, Form A, med hållarm 199 kB

Ritningar

Svängspännare heavy, förlängd spännväg, Form A, med hållarm

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Utförande 1FormForm-typBB1B2D

D1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3S1S2SWÅtdragnings-
moment
max. Nm
Spännkraft
kN
CADTillb.PrisBeställ
K2053.1061högersvängdAmed spännarm90702211M1226105164311530291050665550311019286 4 921,00 SEK
K2053.0061vänstersvängdAmed spännarm90702211M1226105164311530291050665550311019286 4 921,00 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se