|
|
K1952_StahlSpännjärn gaffelformade DIN 6315, stål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Lackerat.Anmärkning:Om koniska hylsor K0729 används krävs Form G.Speciellt: |
Beställningsnr. | Material grundkropp | Form | L1 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | För skruv | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1952.06 | seghärdat stål | A | 60 | 12 | 6,6 | 18 | 6 | 3 | M6 |  | | 87,47 SEK | | K1952.08 | seghärdat stål | A | 80 | 15 | 9 | 25 | 8 | 4 | M8 |  | | 88,52 SEK | | K1952.10 | seghärdat stål | A | 100 | 20 | 11 | 31 | 10 | 5 | M10 |  | | 100,11 SEK | | K1952.12 | seghärdat stål | A | 125 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 |  | | 118,29 SEK | | K1952.121 | seghärdat stål | A | 160 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 |  | | 135,85 SEK | | K1952.122 | seghärdat stål | A | 200 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 |  | | 177,34 SEK | | K1952.16 | seghärdat stål | A | 160 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 |  | | 167,10 SEK | | K1952.161 | seghärdat stål | A | 200 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 |  | | 193,02 SEK | | K1952.162 | seghärdat stål | A | 250 | 40 | 18 | 48 | 15 | 10 | M16/M18 |  | | 278,29 SEK | | K1952.20 | seghärdat stål | A | 200 | 40 | 22 | 52 | 15 | 10 | M20/M22 |  | | 254,98 SEK | | K1952.201 | seghärdat stål | A | 250 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 |  | | 344,01 SEK | | K1952.202 | seghärdat stål | A | 315 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 |  | | 446,42 SEK | | K1952.24 | seghärdat stål | A | 200 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 |  | | 315,70 SEK | | K1952.241 | seghärdat stål | A | 250 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 |  | | 368,89 SEK | | K1952.242 | seghärdat stål | A | 315 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 |  | | 531,70 SEK | | K1952.301 | seghärdat stål | A | 250 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 |  | | 525,64 SEK | | K1952.30 | seghärdat stål | A | 315 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 |  | | 604,12 SEK | | K1952.302 | seghärdat stål | A | 400 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 |  | | 802,14 SEK | | K1952.40 | seghärdat stål | A | 400 | 60 | 40 | 100 | 30 | 12 | M36 |  | | 1 578,37 SEK | | K1952.401 | seghärdat stål | A | 600 | 60 | 40 | 100 | 30 | 12 | M36 |  | | 2 095,85 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|