|
|
K2048_ASpännexcenter stål, Form A |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Brunerat.Anmärkning:Måttet A gäller avståndet från arbetsstycket till gängans mitt (spännskruv).
För att minimera repor på arbetsstycket rekommenderas Form B med spännplåt.Fördelar:- Kompakt modell - Snabb och enkel fastspänning av komponenterTillbehör:Spännplåt K2050.Ritningsinformation: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Form-typ | A | D | D1 | H | H1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2048.060 | A | utan spännplåt | 5,9 | 10 | M6 | 5 | 9 |  | | 143,45 SEK | | K2048.080 | A | utan spännplåt | 7,1 | 12 | M8 | 6 | 12 |  | | 153,71 SEK | | K2048.100 | A | utan spännplåt | 8,3 | 14 | M10 | 7 | 15 |  | | 161,22 SEK | | K2048.120 | A | utan spännplåt | 9,5 | 16 | M12 | 8 | 18 |  | | 168,82 SEK | |
Beställningsnr. | Form | L | L1 | R | Slag S | SW | Spännkraft kN | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2048.060 | A | 5 | 6,8 | - | 1,8 | 4 | 2,2 | 7,4 |  | | 143,45 SEK | | K2048.080 | A | 6 | 8,2 | - | 2,2 | 5 | 4,7 | 18 |  | | 153,71 SEK | | K2048.100 | A | 7 | 9,5 | - | 2,5 | 6 | 7,9 | 35 |  | | 161,22 SEK | | K2048.120 | A | 8 | 10,9 | - | 2,9 | 8 | 14 | 60 |  | | 168,82 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|