HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännexcenter stål med spännspak, Form B
K2049_B

Spännexcenter stål med spännspak, Form B

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Brunerat.Anmärkning:Måttet A gäller avståndet från arbetsstycket till gängans mitt (spännskruv).

För att minimera repor på arbetsstycket rekommenderas Form B med spännplåt.

Spännspaken kan genom den sexkantiga formen monteras i 60°-steg och på så sätt justeras användarrelaterat.
Fördelar:- Kompakt modell
- Snabb och enkel fastspänning av komponenter
- Spänns med spännspak utan verktyg
Tillbehör:Spännplåt K2050.Ritningsinformation:
(1) Spännskruv
(2) Fjäderbricka
(3) Spännspak
(4) Insexnyckel
(5) Spännexcenter
(6) Spännplåt
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K2049_B Spännexcenter stål med spännspak, Form B 105 kB

Ritningar

Spännexcenter stål med spännspak, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormForm-typABDD1D2HH1H2H3H4H5CADTillb.PrisBeställ
K2049.081Bmed spännplåt7,11212M81061291,58,57 337,25 SEK
K2049.101Bmed spännplåt8,31414M1012715111,8108 361,00 SEK
K2049.121Bmed spännplåt9,51616M1214818132,2129 376,20 SEK
Beställningsnr.FormLL1L2L3RSlag
S
SWSpännkraft
kN
Rekommenderat
åtdragningsmoment
Nm
CADTillb.PrisBeställ
K2049.081B68,2115,5252,22,50,31,2 337,25 SEK
K2049.101B79,5118302,530,53 361,00 SEK
K2049.121B810,9120402,95,50,76 376,20 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se