- Manöverdelar | Standardelement
- Spännteknik
- Arbetsstycke spännteknik
- Spännelement
- Spännenheter
- Spännjärn
- Spännhakar
- Svängspännare
- Dragspännare, tryckskruvstycken
- Neddragande spännare
- Lågprofilspännare
- Spännexcenter, excenterspännare
- T-spårsspännare
- Kilspännare
- K1745
Kilspännare med fast back
- K1748
Kilspännare
- K1748_A
Kilspännare, Form A, släta spännytor
- K1748_B
Kilspännare, Form B, räfflade spännytor
- K1748_C
Kilspännare, Form C, med steg
- K1748_D
Kilspännare, Form D, med arbetsmån
- K1748_E
Kilspännare, Form E, med spännstift
- K0039
Kilspännare spännytor släta eller räfflade
- K0649
Kilspännare med arbetsmån
- K0040
Kilspännare spännytor räfflade
- K0041
Kilspännare med arbetsmån
- K0042
Kilspännare dubbla spännytor räfflade
- K0037
Kilspännare
- K0038
Kilspännare med arbetsmån
- K1167
Kilspännare
- Centrerande spännare
- Spännelement för spärrsystem
- Positioneringselement
- Stödelement, fästelement
- Form-spännsystem
- Arbetstycke stabilisator
- Kedjespännare
- Modulär spännteknik
- Nollpunkt spännteknik
- Skruvstycke spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1748_CKilspännare, Form C, med steg |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Kilspännarnas funktionsprincip gör att de passar för universalspänning. Kilytorna ger höga spännkrafter. Kilspännarna kan användas för faststpänning tillsammans med spännskenan eller i gängade hål resp. T-spår. När spännskruven skruvas in rör sig de båda spännsegmenten utåt och trycker arbetsstyckena mot bearbetningsfixturens fasta anslagsbackar. Genom det avlånga hålet i dubbelkilen kan man förskjuta kilspännarna och utjämna toleranser. Förskjutningsväg: M12 = ±1,0 mm.Material:Dubbelkil och spännsegment i sätthärdningsstål.Utförande:Dubbelkil och spännsegment härdade, fosfaterade.Anmärkning:Med de två skruvhålen på fastspänningsytorna går det att montera extra stödlister för optimalt inspänningsdjup för arbetsstycket.LeveransomfattningKilspännare. Fästskruv.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H2 | H3 | D Innergänga | Z Cylinderskruv DIN 912 | Spännkraft max. kN | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1748.0502312 | C | 50,5 | 56,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 2 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 1 865,33 SEK | | K1748.0505312 | C | 50,5 | 56,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 1 865,33 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|