HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Kilspännare med fast back, Form D, med arbetsmån
K1745_D

Kilspännare med fast back, Form D, med arbetsmån

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Kilspännarnas funktionsprincip gör att de passar för universalspänning.
Kilytorna ger höga spännkrafter.
Dessa kilspännare används för faststpänning i ett T-spår.
När spännskruven skruvas in rör sig spännsegmentet utåt och trycker arbetsstycket mot bearbetningsfixturens fasta anslagsbackar.
Genom det avlånga hålet i dubbelkilen kan man förskjuta kilspännarna och utjämna toleranser.
Förskjutningsväg: M12 = ±1,0 mm.
Material:Dubbelkil och spännsegment i sätthärdningsstål.Utförande:Dubbelkil och spännsegment härdade, fosfaterade.Anmärkning:Med de två skruvhålen på fastspänningsytorna går det att montera extra stödlister för optimalt inspänningsdjup för arbetsstycket.LeveransomfattningKilspännare.
Fästskruvar.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1745_D Kilspännare med fast back, Form D, med arbetsmån 168 kB

Ritningar

Kilspännare med fast back, Form D, med arbetsmån

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Innergänga
G
Cylinderskruv
DIN 912
Z
Cylinderskruv
DIN 912
Spännkraft
max. kN
Åtdragnings-
moment
max. Nm
CADTillb.PrisBeställ
K1745.0500412D98,5104,550253012,53,5M5M12x30M12x253085 2 748,35 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se