HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Positionskona i stålför centreringsenheter
K1627

Positionskona i stål för centreringsenheter

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Kona i stål.
Kulor i rullagerstål.
Utförande:Kona härdad och slipad.
Kulorna är invulkaniserade i konan.
Anmärkning:Positionskonorna bildar tillsammans med positionsbussningarna en centreringsenhet för att kunna positionera två komponenter mycket exakt. Systemet har en upprepningsnoggrannhet < 0,003 mm. Det påvulkaniserade gummit blir inte sprött och är inte känsligt mot föroreningar eller spån. Små intryckta spån är ofarliga för systemet.Temperaturområde:max. +80 °C.Funktionsprincip:När konan och bussningen sitter ihop trycks kulorna i det elastiska området samman och fixerar de båda delarna med hög precision. För att kulorna ska deformeras i det elastiska området behöver man bara se till att djupet på hålet där positionsbussningen pressas in hålls exakt. Positionskonan som trycks in i bussningen passar redan vid leveransen, och behöver bara ligga an mot motstyckets yta. Nu finns ett exakt system för nollpunktspositionering.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1627 Positionskona i stålför centreringsenheter 524 kB
 Tekniska anvisningar för centreringsenhet 320 kB

Ritningar

Positionskona i stålför centreringsenheter

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.StorlekD1

D2H
min.
L
max.
L1T
min.
för artikelnummerCADTillb.PrisBeställ
K1627.116M41217,599K1628.1 265,06 SEK
K1627.3310M821351818K1628.3 265,06 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se