text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Beskrivning

Material
Manövrering och hus i zinkgods.
Mutter i stål.
Utförande
Manövrering och hus förkromade.
Galvaniserad mutter.
Anmärkning
Vridreglar för användning inom brandbekämpning.
Dörrtjocklekar från 0 till 4 mm.
Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°.

Tungan måste beställas separat i önskat utförande.

*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Manövrering
Låset kan endast öppnas av utbildad person. Som nyckel kan antingen hävarmseggen på brandyxan enligt DIN 14924 eller brandpostnyckeln A eller B enligt DIN 3223 eller kopplingsnyckeln BC enligt DIN 14822-1 användas.
Tillbehör
Tunga stål K2244 eller rostfritt stål K2221 utan stopp.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även