- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- K0518
Vridreglar litet utförande
- K0520
Vridreglar låsbara litet utförande
- K0522
Vridregel
- K0524
Säkerhetsvridreglar
- K0525
Vridreglar med vinghandtag
- K0526
Vridreglar med T-handtag
- K0527
Vridreglar, mutter med tunga
- K1113
Vridreglar, långt utförande
- K1106
Vridreglar i rostfritt stål
- K1360
Vridreglar i rostfritt stål
- K1351
Vridreglar, rostfritt stål litet utförande
- K1352
Vridreglar, rostfritt stål långt utförande
- K1339
Vridreglar, rostfritt stål litet utförande
- K1355
Vridreglar, låsbara i rostfritt stål
- K1358
Vridreglar i rostfritt stål med vinghandtag
- K1350
Säkerhetsvridreglar rostfritt stål
- K1107
Vridreglar, låsbara i rostfritt stål
- K1108
Vridreglar i rostfritt stål med vinghandtag
- K1109
Vridreglar i rostfritt stål med T-handtag
- K1356
Vridreglar i rostfritt stål med T-handtag
- K1110
Vridreglar i rostfritt stål med L-handtag
- K1359
Vridreglar i rostfritt stål med L-handtag
- K1111
Vridreglar för hygienområde
- K1353
Vridreglar Hygienic DESIGN
- K1354
Vridreglar Hygienic DESIGN
- K1452
Vridreglar i Hygienic DESIGN med T-handtag
- K0528
Kompressions-vridreglar med ställbar kompression
- K0529
Kompressions-vridreglar
- K0531
Kompressions-vridreglar med ställbar tunghöjd
- K1275
Vridreglar frilöpande
- K0533
Dammskydd
- K0534
Öppningshandtag
- K0535
Nycklar för vridreglar
- K0271
Spännregel
- K1061
Spännreglar med vred i rostfritt stål, handtag i plast eller rostfritt stål
- K1558
Spännreglar med vred i stål, vred i plast eller rostfritt stål
- K1061
Spännreglar med vred, platta
- K1062
Spännplattor för spännreglar med vred
- K1559
Spännreglar med vred i rostfritt stål, vred i plast eller rostfritt stål
- K1560
Spännplattor i stål för spännreglar med vred
- K1453
Kabelförskruvningar i rostfritt stål eller plast Hygienic DESIGN
- K1367
Kantskyddsprofiler med integrerat stålklämband
- K1368
Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1061Spännreglar med vred i rostfritt stål, handtag i plast eller... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus i rostfritt stål. Stift i rostfritt stål. Vred i rostfritt stål eller termoplast PA (polyamid).Utförande:Hus, blankt. Stift, blankt. Vred PA, glasfiberförstärkt, svart. Vred, rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Fästskruvar M2 eller M3 ingår. Monteringsmöjlighet Form A för plattjocklek 6 eller 12 mm. Monteringsmöjlighet Form B för plattjocklek 12 till 20 mm.Tillbehör:Spännplattor K1062Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Material komponent | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | Spännkraft N | Skjuvkraft kN | Dragkraft F kN | Temperaturbeständighet | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1061.516 | plast | 5 | 15,5 | 14 | 25 | 20 | 21 | 19 | 6,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 60 | 1,8 | 1,2 | ≤130 °C |  | | 242,23 SEK | | K1061.817 | plast | 8 | 17 | 18 | 34 | 32 | 28 | 26 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤130 °C |  | | 249,13 SEK | | K1061.823 | plast | 8 | 23 | 18 | 34 | 32 | 28 | 26 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤130 °C |  | | 249,13 SEK | |
|
Spännreglar med vred i rostfritt stål, handtag i rostfritt stål |
Mer information |
Beställningsnr. | Material komponent | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | Spännkraft N | Skjuvkraft kN | Dragkraft F kN | Temperaturbeständighet | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1061.5161 | rostfritt stål | 5 | 15,5 | 14 | 25 | 20 | 21 | 19 | 6,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 60 | 1,8 | 1,2 | ≤200 °C |  | | 304,51 SEK | | K1061.8171 | rostfritt stål | 8 | 17 | 18 | 34 | 32 | 28 | 25,5 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤200 °C |  | | 318,31 SEK | | K1061.8231 | rostfritt stål | 8 | 23 | 18 | 34 | 32 | 28 | 25,5 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤200 °C |  | | 318,31 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|