HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Vridreglar, rostfritt stål, litet utförande
K1351_DR

Vridreglar, rostfritt stål, litet utförande

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i rostfritt stål 1.4404.
Manövrering och fästmutter i rostfritt stål 1.4404.
Utförande:Blank.Anmärkning:Vridregeln kan installeras förmonterad och har en stängningsrörelse på 90°. Kan användas till höger eller vänster. Skyddad mot damm och vatten enligt IP65 enligt EN 60529.

Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Tillbehör:Nyckel K0535Ritningsinformation:
Manövrering:
a) Fyrkant 7 mm
b) Fyrkant 8 mm
c) Dubbelt ax 3 mm
d) Dubbelt ax 5 mm
e) Vinghandtag

1) O-ring
2) Packning
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1351_DR Vridreglar, rostfritt stål, litet utförande 209 kB

Ritningar

Vridreglar, rostfritt stål, litet utförande

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.ManövreringD

HCADTillb.PrisBeställ
K1351.1718fyrkant 7 mm2818 223,86 SEK
K1351.1818fyrkant 8 mm2818 223,86 SEK
K1351.4318dubbelt ax 3 mm2818 233,44 SEK
K1351.4518dubbelt ax 5 mm2818 235,60 SEK
K1351.0018pinne2818 245,93 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se