HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Varugrupper
Teleskopskenor överutdragbara, bärförmåga upp till 25 kg
K0778

Teleskopskenor överutdragbara, bärförmåga upp till 25 kg

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Skenor i rostfritt stål.
Kulhållare i rostfritt stål.
Kulor i rostfritt stål.
Anmärkning:För de överutdragbara teleskopskenorna är slaget längre än monteringslängden. Spärr i stängt läge. Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet motsvarar den maximala bärförmågan för ett par vertikalt monterade teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas. De angivna dragkrafterna gäller maxvärdet vid 100 000 cykler.Fördelar:Användningstemperatur från -30 °C till +200 °C.Observera:Alla teleskopskenor är testade enligt DIN EN 15338.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0778 Teleskopskenor överutdragbara, bärförmåga upp till 25 kg 145 kB

Ritningar

Teleskopskenor överutdragbara, bärförmåga upp till 25 kg

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.A

A1LC
(slag)
Bärförmåga
per par kg
CADTillb.PrisBeställ
K0778.20300180-30032625 319,88 SEK
K0778.203502307035037625 339,42 SEK
K0778.2040028010040042625 357,08 SEK
K0778.2045033010045047625 386,34 SEK
K0778.2050038014050052625 420,51 SEK
K0778.2055043016055057625 438,90 SEK

Anvisning(ar) för denna artikel

Säljs styckvis
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se