HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Teleskopskenor överutdragbara, bärförmåga upp till 20 kg
K0777

Teleskopskenor överutdragbara, bärförmåga upp till 20 kg

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Skenor i stål.
Kulhållare i stål
Kulor i C-stål.
Utförande:Skenor varmförzinkade.
Kulhållare förzinkade
Kulor härdade.
Anmärkning:För de överutdragbara teleskopskenorna är slaget längre än monteringslängden. Spärr i stängt läge. Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet motsvarar den maximala bärförmågan för ett par vertikalt monterade teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas. De angivna dragkrafterna gäller maxvärdet vid 100 000 cykler.Observera:Alla teleskopskenor är testade enligt DIN EN 15338.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0777 Teleskopskenor överutdragbara, bärförmåga upp till 20 kg 135 kB

Ritningar

Teleskopskenor överutdragbara, bärförmåga upp till 20 kg

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.A

A1LA2C
(slag)
Bärförmåga
per par kg
CADTillb.PrisBeställ
K0777.10200128-20013122820 212,55 SEK
K0777.10250160-25018127820 236,80 SEK
K0777.1030022412830023132820 247,67 SEK
K0777.1035025612835028137820 271,91 SEK
K0777.1055044822455048157820 358,13 SEK

Anvisning(ar) för denna artikel

Note:

Dear customers and business partners,

We would like to inform you that we will be phasing our telescopic slides out from 03 February, 2020 and have already reduced them by  20% (special discount). For further questions about the product range or alternatives please contact

hamit.uerguer@kipp.com

Thank you for your understanding.

HEINRICH KIPP WERK KG

Säljs parvis
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se