- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0380_FVKultryckskruvar med huvud, Form FV avplanad kula, räfflad och... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Skruv i seghärdat stål. Kula i rullagerstål.Utförande:Skruv i hållfasthetsklass 10.9, svart. Kula härdad, blank.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D1 | D2 | D3 | L2 | L3 | L4 | Kul-Ø | SW | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0380.51025 | FV | M10 | 16 | 6 | 25 | 10 | 4,5 | 7 | 8 | 12 |  | | 186,43 SEK | | K0380.51040 | FV | M10 | 16 | 6 | 40 | 10 | 4,5 | 7 | 8 | 12 |  | | 187,58 SEK | | K0380.51060 | FV | M10 | 16 | 6 | 60 | 10 | 28 | 7 | 8 | 12 |  | | 187,58 SEK | | K0380.51230 | FV | M12 | 18 | 7,2 | 30 | 12 | 5 | 8,5 | 10 | 18 |  | | 203,57 SEK | | K0380.51250 | FV | M12 | 18 | 7,2 | 50 | 12 | 5 | 8,5 | 10 | 18 |  | | 205,03 SEK | | K0380.51280 | FV | M12 | 18 | 7,2 | 80 | 12 | 44 | 8,5 | 10 | 18 |  | | 207,75 SEK | | K0380.51640 | FV | M16 | 24 | 10,7 | 40 | 16 | 6 | 12 | 14 | 36 |  | | 237,12 SEK | | K0380.51660 | FV | M16 | 24 | 10,7 | 60 | 16 | 6 | 12 | 14 | 36 |  | | 239,62 SEK | | K0380.51680 | FV | M16 | 24 | 10,7 | 80 | 16 | 36 | 12 | 14 | 36 |  | | 244,95 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|