{"product":{"productId":"agid.205","price":591.77,"name":"Spännlås stål spännbygel upp till 30500 N, inställbart, skruvhål synliga, kraftigt utförande"},"currency":"SEK"}
Material
Stål.
Utförande
Galvaniserat och blå kromerat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Galvaniserat och blå kromerat.
Anmärkning
Kraftiga, smidda spännlås för hög dragbelastning, som främst används för lastbilar och jordbruksmaskiner samt anläggningsmaskiner. När låset är stängt säkras det mot oavsiktligt öppnande med en spärr.
Spännhaken kan justeras med en spindel (D1) för att kompensera toleranser eller generera tillräcklig spänning.
Mothakar i önskat utförande beställs separat.
Hållkraften F1 gäller spännlåset, inte mothakarna.
Längsjustering:
K0052.1702041: 15 mm
K0052.1852371: 25 mm
Spännhaken kan justeras med en spindel (D1) för att kompensera toleranser eller generera tillräcklig spänning.
Mothakar i önskat utförande beställs separat.
Hållkraften F1 gäller spännlåset, inte mothakarna.
Längsjustering:
K0052.1702041: 15 mm
K0052.1852371: 25 mm
Tillbehör
Låshake K0052.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.