HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännlås inställbara, dolda skruvhål, Form B
K0047_SVB

Spännlås inställbara, dolda skruvhål, Form B

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Stål eller rostfritt stål 1.4301.

Utförande:Galvaniserat och blå kromerat.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning:De inställbara spännlåsen används som låssystem för industriella applikationer. Eftersom dödpunkten överskrids är de vibrationsfasta.

När spännhaken har hakats fast i låshaken kan delarna dras ihop upp till 5 mm genom att man spänner greppdelen. För att utjämna toleranser eller alstra tillräcklig spänning kan spännhaken justeras med en spindel (M5).

Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.

Alla låshakar kan kombineras med alla spännlås.

Låshaken måste beställas separat för önskat utförande.

Hållkraften F1 gäller spännlåset och inte låshaken.
Ritningsinformation:
Form B med säkring
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0047_SVB Spännlås inställbara, dolda skruvhål, Form B 157 kB

Ritningar

Spännlås inställbara, dolda skruvhål, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
FormHållkraft
F1
N
CADTillb.PrisBeställ
K0047.2420601stålB1000 74,48 SEK
K0047.2420602rostfritt stålB1000 154,45 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se