HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännlås inställbara, dolda skruvhål
K0049

Spännlås inställbara, dolda skruvhål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Stål eller rostfritt stål 1.4301.

Utförande:Galvaniserat och blå kromerat.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning:De inställbara spännlåsen används som låssystem för industriella applikationer. Eftersom dödpunkten överskrids är de vibrationsfasta. De är dessutom mycket stabila och har låg höjd.

När spännhaken har hakats fast i låshaken kan delarna dras ihop upp till 6 mm genom att man spänner greppdelen. För att utjämna toleranser eller alstra tillräcklig spänning kan spännhaken justeras med en spindel (M6).

Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.

Låshaken måste beställas separat.

Hållkraften F1 gäller spännlåset och inte låshaken.
Ritningsinformation:
Form A Standard
Form B med säkring
Form C med låsögla

1) Hålbild för montering med låshake
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0049 Spännlås inställbara, dolda skruvhål 177 kB

Ritningar (total översikt)

Spännlås inställbara, dolda skruvhål

Spännlås inställbara,
dolda skruvhål, Form A

Mer information

Ritningar

Spännlås inställbara, dolda skruvhål, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
FormHållkraft
F1
N
CADTillb.PrisBeställ
K0049.1631161stålA4000 165,10 SEK
K0049.1631162rostfritt stålA4000 465,16 SEK

Spännlås inställbara,
dolda skruvhål, Form B

Mer information

Ritningar

Spännlås inställbara, dolda skruvhål, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
FormHållkraft
F1
N
CADTillb.PrisBeställ
K0049.2631161stålB4000 186,62 SEK
K0049.2631162rostfritt stålB4000 525,11 SEK

Spännlås inställbara,
dolda skruvhål, Form C

Mer information

Ritningar

Spännlås inställbara, dolda skruvhål, Form C

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
FormHållkraft
F1
N
CADTillb.PrisBeställ
K0049.3631161stålC4000 186,62 SEK
K0049.3631162rostfritt stålC4000 525,11 SEK

Låshake, Form A

Mer information

Ritningar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
FormCADTillb.PrisBeställ
K0048.9163281stålA 14,75 SEK
K0048.9163282rostfritt stålA 45,85 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se