{"product":{"productId":"agid.189","price":173.93,"name":"Spännlås stål eller rostfritt stål med plåtbygel upp till 4000 N, inställbart, skruvhål synliga, långt utförande"},"currency":"SEK"}
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Galvaniserat och blå kromerat.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Visa mer
Visa mindre
Spännlås stål eller rostfritt stål med plåtbygel upp till 4000 N, inställbart, skruvhål synliga, långt utförande, form A, standard
från
173,93 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Spännlås stål eller rostfritt stål med plåtbygel upp till 4000 N, inställbart, skruvhål synliga, långt utförande, form B, med säkring
från
196,63 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Spännlås stål eller rostfritt stål med plåtbygel upp till 4000 N, inställbart, skruvhål synliga, långt utförande, form C, med låsögla
från
196,63 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Galvaniserat och blå kromerat.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
De inställbara spännlåsen används som låssystem för industriella applikationer. Eftersom dödpunkten överskrids är de vibrationsfasta. De är dessutom mycket stabila och har låg höjd.
När spännhaken har hakats fast i låshaken kan delarna dras ihop upp till 6 mm genom att man spänner greppdelen. För att utjämna toleranser eller alstra tillräcklig spänning kan spännhaken justeras med en spindel (M6).
Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.
Låshaken måste beställas separat.
Hållkraften F1 gäller spännlåset och inte låshaken.
När spännhaken har hakats fast i låshaken kan delarna dras ihop upp till 6 mm genom att man spänner greppdelen. För att utjämna toleranser eller alstra tillräcklig spänning kan spännhaken justeras med en spindel (M6).
Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.
Låshaken måste beställas separat.
Hållkraften F1 gäller spännlåset och inte låshaken.
Ritningsinformation
Form A Standard
Form B med säkring
Form C med låsögla
1) Hålbild för montering med låshake
Form B med säkring
Form C med låsögla
1) Hålbild för montering med låshake
Tillbehör
Låshake K0048.