- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1850_BSnäpplås i rostfritt stål med handtag, fällbart, Form B |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4401.Utförande:Slipat och polerat eller mattblästrat.Anmärkning:Snäpplåsen med det försänkta handtaget är konstruerade för plan montering i dörrar, luckor och kåpor. Finns i två olika storlekar för olika tjocka dörrblad. Säkras extra genom låsbara varianter. Samma nyckel kan användas till alla lås. Det förspända handtaget gör att det inte skallrar.
Max. vridmoment för skruvåtdragning: 2,4 Nm.
Form A: låsbar Form B: inte låsbarManövrering:När man drar i handtaget öppnas låset så att även dörren kan öppnas. Låsningen säkerställs automatiskt när man trycker igen dörren. Låset kan även manövreras från baksidan.Användning:- Bilindustri - Maskinteknik - Båt- och skeppsbygge - Luft- och rymdfart - Husbilar och husvagnar - MedicinteknikMontage:1. Gör ett monteringsurtag enligt skissen. 2. Sätt fast monteringsvinkeln. 3. Fäst från baksidan med monteringsdelarna.LeveransomfattningFäste och lämpliga skruvar (M4) samt monteringsvinkel ingår i leveransen. De låsbara snäpplåsen levereras med 2 nycklar. Skruvarna (M5) till monteringsvinkeln ingår inte i leveransen. Ritningsinformation:1) Dörrblad 2) Ram 3) Handtag 4) Monteringsvinkel 5) Fästets höjd (se tabell H7) 6) Monteringsurtag Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Form-typ | Grundkroppens yta | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1850.1002356044 | B | ej låsbart | polerat | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 |  | | 631,39 SEK | | K1850.1012356044 | B | ej låsbart | polerat | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 |  | | 631,39 SEK | | K1850.1002356055 | B | ej låsbart | mattblästrad | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 |  | | 631,39 SEK | | K1850.1012356055 | B | ej låsbart | mattblästrad | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 |  | | 631,39 SEK | |
Beställningsnr. | L | L1 | L2 | L3 | F=hållkraft (N) | Dragkraft F1 N | Temperaturområde °C
| S=dörrbladstjocklek i mm | Skruvar | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1850.1002356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | 631,39 SEK | | K1850.1012356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | 631,39 SEK | | K1850.1002356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | 631,39 SEK | | K1850.1012356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | 631,39 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|