- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål, seghärdat.Utförande:Brunerat.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D3 | H | H1 | H3 | B | R | R1 | R2 | F max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0012.106 | B | 16 | 6,5 | 10 | 41,5 | 20 | 9,5 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 |  | | 179,85 SEK | | K0012.108 | B | 20 | 8,5 | 12 | 51,5 | 25 | 11,5 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 |  | | 256,86 SEK | | K0012.110 | B | 25 | 10,5 | 14 | 65,5 | 32 | 15,5 | 17 | 14 | 32 | 60 | 13,9 |  | | 383,42 SEK | | K0012.112 | B | 32 | 12,5 | 17 | 82,5 | 40 | 19,5 | 20 | 18 | 40 | 80 | 20,2 |  | | 736,21 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|